Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Země
Innospann vacuum block for Steelplate and Adapterplate
Length L | 80 mm |
Width B | 28 mm |
Dimensions (LxB) | 80 x 28 |
Basic area | 80x80 mm |
Height H | 97 mm |
Po tomto datu již nelze položku objednat. Chcete-li najít vhodnou alternativu, obraťte se na svého místního zástupce na adrese +420 581 621 021 nebo schmalz@schmalz.cz
Atribut | Wert |
---|---|
B | 28 mm |
B1 | 80 mm |
H | 97 mm |
L | 80 mm |
L1 | 80 mm |
Informace o objednávce: ISBL-HD 80x28x97
The Innospann system ISST-MPL consists of:
Available spare parts: sealing magnet, sealing cord, sealing frame
Available accessories: FlexMat SFM