Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Země
Set of spare parts
Construction use | Needle gripper |
Size | D |
contains | 2 needle wedges mounted |
Needle diameter | 1,2 mm |
Po tomto datu již nelze článek objednat.
Alternativní položka (viz obrázek):
SNG-DL 1.2 24
Atribut | Wert |
---|---|
Needle diameter | 1,20 mm |
Informace o objednávce: ERS SNG-D 1.2