GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Číslo dílu.: 10.02.02.00918

Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks

Pressure range (operating pressure) bar
Number of connections3
Length L101 mm
Width B38 mm
Height H49,5 mm
Internal diameter d7 mm
GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Atribut Wert
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-F
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 101 mm
X1 85 mm
X2 85 mm
Y2 34 mm
Atribut Wert
Weight 481 g
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

Dokumenty

Jazyk

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

Dokumenty

Jazyk

Informace o objednávce: GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25