Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Země
Sealing cord
External diameter D | 10 mm |
Material type | Foam rubber |
Sealing material | EPDM |
Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
Po tomto datu již nelze položku objednat. Chcete-li najít vhodnou alternativu, obraťte se na svého místního zástupce na adrese +420 581 621 021 nebo schmalz@schmalz.cz
Atribut | Wert |
---|---|
D | 10 mm |
Atribut | Wert |
---|---|
Min. bending radius | 10 mm |
Product family | DI-SCHN |
Informace o objednávce: DI-SCHN 10 MOS EPDM-20
Sealing cord DI-SCHN is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.