ROB-SET ECBPMi FRUITCORE

Art-Nr.: 10.03.01.00677

Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPMi an Leichtbauroboter

Effizient
mitCobotPump mini
fürFruitcore Robotics
TypHORST
enthältSauggreifer
undSchrauben
Evakuierungsgrad60 %
ROB-SET ECBPMi FRUITCORE
Attribut Wert
Lk 300 mm
D 68 mm
D2 62,70 mm
D mk1 46 mm
D mk2 62,70 mm
G1 M4-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M4-IG
G4 M8-AG
L 73,40 mm
L1 76,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (max) 1,60 l/min
Evakuierungsgrad 60 %
Spannung DC 24V - DC
Nennleistung 7,20 W
Nennstrom 0,30 A
Elektrischer Anschluss Stecker M8, 4-polig
Einsatztemperatur 0 ... 40 °C
Schutzart IP IP 40
für Fruitcore Robotics
Produktfamilie ROB-SET-ECBPM
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: ROB-SET ECBPMi FRUITCORE

Das Handling-Set ECBPM wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM
  • Flanschplatte FLAN-PL
  • Sauggreifer SFF / SPB1

Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM, Flanschplatte FLAN-PL, Sauggreifer SFF / SPB1