Ejektoren mit atmosphärischer Belüftung SEAC ECO

  • Ejektor für dezentrale Vakuum-Erzeugung in verschiedensten Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten
  • In Vakuum-Systemen als sparsamer Vakuum-Erzeuger dank Ablegefunktion mittels atmosphärischer Belüftung
Produkt-Highlights
  • Betrieb mit nur einer Druckluftleitung reduziert Installationsaufwand und Kosten für pneumatisches Zubehör
  • Atmosphärische Belüftung reduziert Energiekosten um mehr als 50 %
  • Wartungsfreier, kostenschonender Betrieb ohne Filter und Ersatzteile
Ejektoren mit atmosphärischer Belüftung SEAC ECO
  • Grundkörper (1) aus eloxiertem Aluminium mit kleinstmöglichen Abmessungen und niedrigem Gewicht
  • Austrittsöffnung (2) zur atmosphärischen Belüftung
  • Zwei Bohrungen (3) zur Anbindung an Halter
  • Schalldämpfer (4) aus eloxiertem Aluminium
  • Druckluftanschluss (5)
  • Vakuum-Anschluss (6)
  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Mit atmosphärischer Belüftung
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach