• Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Schnittstelle zur Messung und Überwachung von Unter- und Überdruck in Automatisierungs- und Handlingsystemen
  • Ein- und Ausgabe von Parametern über die Steuerung
  • Positionierung der Sensoreinheit unabhängig vom Bedien- und Anzeigedisplay in der Anlage
  • Einbau der Sensoreinheit direkt am Sauggreifer, insbesondere in dezentralen Vakuum-Systemen
  • Einstellen und Programmieren des Vakuum- und Druckschalters auch an schwer zugänglichen Stellen im Prozess
  • Auslesen von Gerätedaten wie z. B. Typ oder Bedienungsanleitung auch bei Variante ohne Display über das Smartphone
Vakuum- und Druckschalter mit innovativer Steuerung per App
Die elektronischen Schalter sind modular aufgebaut und lassen sich einfach in die Automatisierungsumgebung integrieren. Mit der App "Schmalz ControlRoom" können Daten und Werte ausgelesen und parametriert werden.
Produkt-Highlights
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Display für exakte Messungen und digitale Signalausgabe
  • NFC-Schnittstelle erlaubt Parametrierung und Auslesen von Service- und Wartungsdaten mit dem Smartphone
  • Ein- und Ausgabe relevanter Prozessdaten über die Steuerung dank IO-Link-Schnittstelle
  • Schalter mit kompakter Sensoreinheit in zwei Ausführungen: ohne Display oder mit Display
  • Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Montage über Vakuum- / Druckluftanschluss aus Edelstahl und optional mit zusätzlichem Befestigungswinkel
  • Anschlussstecker M8-4 Pin oder M12-4 Pin
  • Betriebs- und Schaltpunktanzeige durch rundum sichtbare LEDs
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach