• Runder Flach- bzw. Balgsauger bis 4,5 Falten zur Handhabung von Beuteln und weiteren sehr flexiblen Verpackungen bzw. Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
  • Einsatz in schnellen Verpackungsabläufen bzw. bei hohen Anforderungen an die Abdichtung und den Verschleiß der Sauggreifer
Produkt-Highlights
  • Anpassungsfähige Dichtlippe dichtet auf Beuteln, Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen optimal ab
  • FDA-konforme Werkstoffe Silikon SI und SI-HD erlauben direkten Lebensmittelkontakt
  • Werkstoff Elastodur ED-65 minimiert Verschleiß (Standzeit ca. 3-fach höher als bei NBR)
  • Runder Flach- bzw. Balgsauger bis 4,5 Falten mit weicher, flexibler Dichtlippe
  • Lebensmittelechter Werkstoff Silikon SI, SI-HD bzw. verschleißfester Werkstoff Elastodur ED
  • Montage mittels Schmalz Anbindungselement; alternativ durch direktes Aufstecken auf maschinenseitig vorhandenes 3/8“- bzw. 1/2“-Rohr und Befestigung mittels Schlauchschelle
  • Optionaler Einsteckfilter als Vorfilter (250 µm Filterfeinheit)
  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich), ED
  • Anbindungselement modular

Filtern nach