• Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von strukturierten Leiterplatten im Final-Finish Bereich
  • Handhabung unebener Werkstücke nach der nasschemischen Strukturierung
  • Abdruckarme und dissipative Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
  • Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen
Produkt-Highlights
  • Große Materialauswahl für breites Anforderungsspektrum (temperaturbeständig, leitend, abdruckarm, dissipativ)
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen oder Unebenheiten an
  • 1,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive Dämpfung beim Aufsetzen
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für Stabilität bei horizontalen Kräften und hohen Beschleunigungen
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSGA (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FGA (2) mit 1,5 Falten und Anschlussnippel (1)
  • Nippel gesteckt
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 2 bis 33 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten

Filtern nach