• Runder Flachsauggreifer für schnelle Pick&Place Anwendungen von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche
  • Abdruckarme und dissipative Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
  • Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen
Produkt-Highlights
  • Sauggreifer mit vielfältigem Leistungsprofil (temperaturbeständig, ableitfähig und abdruckarm)
  • Effiziente und präzise Bauteil-Handhabung
  • Geringes Eigenvolumen und optimierte Reibstruktur für schnellste Taktzeiten bei hoher Querkraftaufnahme
  • Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung für NBR-ESD
Flachsauggreifer SUF
  • Widerstandsfähiger und kompakter Sauggreifer SUF (2) bestehend aus Sauger mit Reibstruktur (3) und Anbindungselement SC (1)
  • Einheitliche Bauhöhe innerhalb einer SC-Gruppierung
  • Erhältlich als montierte Sauggreifer mit Anbindungselement SC mit Dichtelement und Innensechskant
  • Durchmesser: 1 bis 30 mm
  • Werkstoff: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten

Filtern nach