• Durchflusssensor zur hochauflösenden Prozess-, Bauteil- und Zustandsüberwachung
  • Ideal geeignet für Vakuum- und Druckluftsysteme mit kleinen Schlauchdurchmessern (z. B. beim Kleinteile-Handling)
  • Einfache Integration in die Anlagensteuerung über analogen Ausgang und zwei einstellbare Schaltpunkte
  • Integrierte Display-Anzeige zur Auswertung des kumulierten Druckluftverbrauchs (Kostenüberwachung)
  • Integrierter Unterdrucksensor bietet Möglichkeit der Leckageüberwachung zur Prozessoptimierung
Produkt-Highlights
  • Einstellbarkeit von Schwellwerten ermöglicht volumenstrombasierte Bauteilüberwachung
  • Kompakte Bauform erlaubt flexible Positionierung und Montage z. B. in Greifspinnen oder an Roboterarmen
  • Display mit Farbwechsel bei Schwellwerterreichung bietet zusätzliches visuelles Signal
Durchflusssensoren FS
  • Sensor mit kompakter Sensoreinheit
  • Robustes und hitzebeständiges Gehäuse aus Kunststoff
  • Bypass-Struktur reduziert Kontakt mit feuchter Luft und erhöht die Lebensdauer
  • 3-farbiges, 2-zelliges LCD-Display mit intuitiver Menüstruktur
  • Anschluss über Gewinde bietet flexible Anbindungsmöglichkeiten
  • Max. Durchfluss: 0 bis 200 l/min
  • Vakuum- und Drucksensor von -1 bis 8 bar
  • Zweiteiliges, 3-farbiges Display
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach