Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für Saugplatte SPU
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 98 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
H | 28,80 mm |
Z (Hub) | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 80 g |
Bestellhinweise: DR-SUF 125 NBR-60