Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für Saugplatte SPU
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 130 mm |
Dmax(S) | 170 mm |
Ds | 160 mm |
H | 29,80 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 160 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 137 g |
Bestellhinweise: DR-SUF 160 NBR-60