Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Attribut | Wert |
---|---|
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 7,20 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 6,80 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindungstyp | 050 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 8,70 g |
Bestellhinweise: SC 050 G1/8-AG