Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Attribut | Wert |
---|---|
D | 4,50 mm |
D2 | 3,50 mm |
dn | 1,80 mm |
G1 | M5-AG |
L | 5 mm |
L1 | 12,70 mm |
L2 | 2,30 mm |
L3 | 0,70 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindungstyp | 020 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 1 g |
Bestellhinweise: SC 020 M5-AG