SC 030 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04288

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp030
VakuumanschlussG1/8"-AG
Einbaulänge6 mm
Nenndurchmesser dn3,1 mm
SC 030 G1/8-AG
Attribut Wert
D 7,20 mm
D2 5,80 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-AG
L 6 mm
L1 19,30 mm
L2 4,30 mm
L3 1,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 030
Normteilewerkstoff Aluminium

Bestellhinweise: SC 030 G1/8-AG