BCG 50 SI-HD-65 SC095

Art-Nr.: 10.01.06.04848

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
BCG 50 SI-HD-65 SC095
Attribut Wert
d2 33 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,40 mm
H 22 mm
Z (Hub) 8 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 11 g

Bestellhinweise: BCG 50 SI-HD-65 SC095