FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Art-Nr.: 10.01.11.02823

Flanschplatte

Länge L200 mm
Breite B100 mm
Höhe H10 mm
NormteilewerkstoffStahl
Verwendung KonstruktionSchmalz Saugbalken
FLAN-PL 200x100x10 ST SBX
Attribut Wert
B 100 mm
G1 G1/2"-IG
H 10 mm
H1 28 mm
L 200 mm
L2 20 mm
L3 70 mm
L4 65 mm
X1 120 mm
Y1 70 mm

Bestellhinweise: FLAN-PL 200x100x10 ST SBX