EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Art-Nr.: 10.01.11.03420

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Länge L82,1 mm
Breite B53,7 mm
Höhe H10,8 mm
Attribut Wert
B 53,70 mm
H 10,80 mm
L 82,10 mm
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR