Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken
Länge L | 100 mm |
Breite B | 55 mm |
Höhe H | 26,9 mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Schnellwechselanbindung |
Normteilewerkstoff | Polyetheretherketon |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 55 mm |
d2 | 14 mm |
G2 | M4-IG |
H | 26,90 mm |
H2 | 10,50 mm |
L | 100 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft | N |
Saugvermögen | l/min |
Luftverbrauch | l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 120 g |
Produktfamilie | STGG |
Bestellhinweise: STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
Der Dünnglasgreifer STGG wird montiert geliefert.
Greifer erhältlich in verschiedenen Abmessungen mit integrierter Vakuum-Erzeugung (1xE100 oder QCMV) oder mit Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (QCM)
Verfügbares Zubehör: Abluftset, Haltersystem, Saug- / Dämpfungsmodul, Schwebesaugermodul, Flanschplatte