SA-LEIST 200x19.8 SPB2-20P-F 6S

Art-Nr.: 10.01.38.02474

Saugeranschlussleiste (mont)

Länge L200 mm
Breite B19,8 mm
Höhe H32,8 mm
SaugertypBalgsauger SPB2
Durchmesser Ds20 mm
Attribut Wert
B 19,80 mm
Ds 20 mm
H 32,80 mm
L 200 mm
Saugertyp Balgsauger SPB2

Bestellhinweise: SA-LEIST 200x19.8 SPB2-20P-F 6S