Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussleiste (mont)
Länge L | 106 mm |
Breite B | 19,8 mm |
Höhe H | 32,8 mm |
Saugertyp | Balgsauger SPB2 |
Durchmesser Ds | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 19,80 mm |
Ds | 20 mm |
H | 32,80 mm |
L | 106 mm |
Saugertyp | Balgsauger SPB2 |
Bestellhinweise: SA-LEIST 106x19.8 SPB2-20P-F 3S