ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Art-Nr.: 10.01.43.00148

Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter

mitFlächensauggreifer FXCB
fürFANUC
TypCRX
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
Steuerung VentilStromlos offen
ROB-SET FXCB FANUC SPB2
Attribut Wert
B 123,20 mm
B1 159 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,40 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attribut Wert
Gewicht 2 kg
Saugvermögen max. 525,90 l/min
Anzahl Saugzellen 15
Traglast (vertikal) 80 N
Traglast (horizontal) 350 N
für FANUC
Produktfamilie ROB-SET-FXCB


Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.
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
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Global

Bestellhinweise: ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Das Handling-Set FXCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Flächengreifsystem FXCB
  • Flanschmodul MOD-FLAN (optional)
  • Anschlusskabel ASK-B
  • USB-Stick mit Software (optional)

Verfügbare Ersatzteile: Flanschmodul MOD-FLAN (optional), Anschlusskabel ASK-B, Maskenfolie MASK-FOL, Elektromagnetventil EMV, Dichtplatte DI-PL, Schalldämpfer SD

Verfügbares Zubehör: Vakuum- / Druckluftschlauch VSL