VS-V-W-D PNP K 3C-D

Art-Nr.: 10.06.02.00678

Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen

Messbereich-1,0 ... 0,0 bar
BauformWürfel, digitale Anzeige
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
Elektrischer AnschlussKabel
Ein- und Ausgänge2 digital
AnzeigeDisplay 3-farbig / 2-zeilig
Schutzart IPIP 40
VS-V-W-D PNP K 3C-D
Attribut Wert
B 30 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G4 M3-IG
H 21,30 mm
H1 36,30 mm
L 30 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
LG4 4,50 mm
Lk 2000 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm
Attribut Wert
Messmedium Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich -1,0 ... 0,0 bar
Max. Überdrucksicherheit 5 bar
Hysterese Einstellbar: 0 bis 100% vom Einstellwert oder Komparatormodus
Ein- und Ausgänge 2 digital
Schaltvermögen max. 100 mA
Elektrischer Anschluss Kabel
Spannung 12-24V DC
Stromaufnahme 30 mA
Schutzart IP IP 40
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 73 g
Produktfamilie VS-V-W-D-K
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
Bestellhinweise: VS-V-W-D PNP K 3C-D

Der Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D-K-3C-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel, Einbaurahmen