SXT-CON-GB-M-A5

Art-Nr.: 10.07.13.00119

Rohrklemme mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
BauformMännlich
SXT-CON-GB-M-A5
Attribut Wert
B 25 mm
D 35 mm
d 32 mm
d1 8,50 mm
H 59,50 mm
H2 21 mm
L 60,50 mm
L2 33,50 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Männlich
Gewicht 170 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CON-GB-M-A5

Die Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn