Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Attribut | Wert |
---|---|
L | 1 mm |
D | 8,40 mm |
L1 | 7,30 mm |
dn | 1,20 mm |
D2 | 6,40 mm |
D3 | 5,80 mm |
SW1 | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 120 |
Bestellhinweise: SC-SW 120 6
Der Strömungswiderstand SC-SW, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, ist zur besseren Unterscheidbarkeit in diversen Farben erhältlich.