FS 5 D 2NA K
Art-Nr.: 10.06.04.00001
Durchflusssensor mit integriertem Vakuum- und Druckschalter sowie zwei digitalen Ausgangssignalen
Branchen: Elektronik | Pharmazie | Solar
| Durchfluss im Druckbereich | 0 ... 5 l/min |
| Durchfluss im Vakuumbereich | 0 ... 5 l/min |
| Messbereich | -1...8bar |
| Bauform | Digitale Anzeige |
| Bauart Vakuumschalter | 2x NPN + 1x analog |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Anschluss | G1/8" |
| Schutzart IP | IP 40 (mit Stecker) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2,5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| H4 | 36,7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 76,2 mm |
| L2 | 18,5 mm |
| L3 | 18,6 mm |
| Lk | 2 000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Messbereich | -1...8bar |
| Anschluss | G1/8" |
| Schutzart IP | IP 40 (mit Stecker) |
| Gewicht | 107 g |
| Durchfluss im Druckbereich | 0 ... 5 l/min |
| Durchfluss im Vakuumbereich | 0 ... 5 l/min |
| Bauart Vakuumschalter | 2x NPN + 1x analog |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Produktfamilie | FS |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation