Schmalz

Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten)

Direkt zu den Produkten

Modularer Sauggreifer mit wiederverwendbarem Nippel durch einfache Schraubmontage von unten

Verschleißoptimierte Reibscheibe sowie Reibkraftoptimierung durch zwei Elastomerkomponenten

Keine Trennung beim Recycling notwendig, da Sauger komplett aus Kunststoff

1,5 Falten passen sich optimal an unebene Werkstücke an und bieten eine sehr gute Dämpfung

Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen

Aufbau
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SABT-C mit 1,5 Falten, Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Verwendung in Kombination mit speziellem Tooling
  • Sauger und Reibscheibe getrennt und aus unterschiedlichen Elastomeren
  • Sauger komplett aus Kunststoff (kein Metalleinleger)
  • Sauger und Reibscheibe unabhängig vom Saugeranschlussnippel austauschbar
Technische Daten
  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR
Branchen
  • Automobil
  • Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Faltenanzahl
Gewinde G1
Baugröße
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01878

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße60
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
Faltenanzahl1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01880

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße80
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
Faltenanzahl1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb