- NEU
OCR 35 CR-20 G1/4-AG
Art-Nr.: 10.01.01.16074
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Branchen: Holz | Metall | Universal
| Baugröße | 35 |
| Saugerwerkstoff | Chloroprene CR |
| Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4"-AG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 35,5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 33,4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Hub) | 1,4 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 35 |
| Abreißkraft | 45 N |
| Werkstückradius min. (konvex) | 37,5 mm |
| Saugerwerkstoff | Chloroprene CR |
| Materialhärte [Shore A] | 20 Shore A |
| Anschluss | G1/4"-AG |
| Gewicht | 68,3 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation