SUF 5 NBR-ESD-55 M5-IG
Art-Nr.: 10.01.01.14239
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Branchen:Elektronik
| Baugröße | 5 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Produktfamilie | SUF |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 5,7 mm |
| Ds | 5 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-IG |
| H | 14,2 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Hub) | 0,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugkraft (-600mbar) | 0,9 N |
| Abreißkraft | 0,9 N |
| Volumen | 0,01 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
| Baugröße | 5 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 1,1 g |
| Produktfamilie | SUF |
| Faltenanzahl | 0 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation