Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP

Art-Nr.: 10.01.38.00300

Schlauchanbindung 90° montiert

Länge L79 (mm)
Breite B79 (mm)
Höhe H45 (mm)
Lochabstand X162 (mm)
Lochabstand Y150 (mm)
Außendurchmesser D60 (mm)
Verwendung KonstruktionFlächensauggreifer FMP
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 79  mm
H 45  mm
H1 90,9  mm
L 79  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb