Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Bauform | Heavy Duty |
Abmessung (LxB) | 170x128 |
Höhe H | 125 mm |
Anordnung | steckbar 360°/15° |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 125 mm |
H1 | 132 mm |
L | 170 mm |
L1 | 170 mm |
Bestellhinweise: VCBL-K1-HD 170x128x125 S-360-15 TV
Der Blocksauger VCBL-K1-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, Saugplatte
Verfügbares Zubehör: Klemmung