Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole

Auslaufartikel
Abmessung (LxB)154 x 128
Länge L154 mm
Breite B128 mm
Höhe H100 mm
Hub Z40 mm
Spannbereich10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1-QUICK 170x135x100 TF

Die Produktfamilie VCMC-K1 154x128x100 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2021

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): VCMC-K1-QUICK 170x135x100 TF

VCMC-K1 154x128x100
Attribut Wert
B 128 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 184 mm
L 154 mm
Z (Hub) 40 mm
Attribut Wert
Gewicht 4,50 kg
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: VCMC-K1 154x128x100

Der mechanische Spanner VCMC-K1  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Spannteller 
  • Grundkörper aus Aluminium 

 

Verfügbare Ersatzteile: Spannteller