VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

Art-Nr.: 10.01.12.04744

Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole

BauformQUICK
Abmessung (LxB)170x135
Höhe H125 mm
Hub Z10 mm
Spannbereich10,0 ... 100,0 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerWerkzeuglose Höhenverstellung
VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100
Attribut Wert
B 133,30 mm
D1 56 mm
H 125 mm
H1 258,50 mm
H2 30 mm
L 170 mm
X1 66,50 mm
X2 44 mm
Attribut Wert
Spannbereich 10,0 ... 100,0 mm

Bestellhinweise: VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

Der mechanische Spanner VCMC-K1-QUICK wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Spannteller mit Schnellverstellung
  • Grundkörper aus Aluminium
  • Aufnahme auf Konsole mit mechanischer Klemmung

Verfügbare Ersatzteile: Spannteller, Dichtrahmen, Klemmeinheit
Verfügbares Zubehör: Spannbereich-Verlängerung, Klemmeinheit