Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole

Neu
Abmessung (LxB)170x135
Höhe H100 mm
Hub Z10 mm
Spannbereich10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 TF
Attribut Wert
B 133,30 mm
D1 56 mm
H 100 mm
H1 272 mm
H2 30 mm
L 170 mm
X1 66,50 mm
X2 44 mm
Attribut Wert
Spannbereich 10,0 ... 100,0 mm
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: VCMC-K2-QUICK 170x135x100 TF

Der mechanische Spanner VCMC-K2-QUICK wird komplett montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

 
  • Spannteller mit Schnellverstellung
  • Grundkörper aus Aluminium
  • Aufnahme der Konsole

Verfügbare Eratzteile: Spannteller

Verfügbares Zubehör: Mechanische Klemmung, Umrüstset für automatischen Maschinentisch