• Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (1-Kreis-System)
  • Die Adapter-Plates werden direkt über den Vakuum-Zuführungen der Konsolen positioniert
  • Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu sechs zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Durch das modulare Konzept mit steckbaren Zwischenringen werden verschiedene Arbeitshöhen realisiert
  • Beschädigungsfreies und präzises Spannen durch maximale Haltekraft
Produkt-Highlights
  • Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar
  • Freie positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten
  • Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar
Adapter-Plates ISAP-K1
  • Adapter-Plate (1) Grundplatte
  • Mechanischer Klemmmechanismus (2) zum Vorfixieren der Adapter-Plate auf der Konsole
  • Mono-Base (3) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (6) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
  • Zwischenring (5) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
  • Verschlussmagnet (4)
  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Filtern nach