Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch

Auslaufartikel
Grundfläche130x130 mm
Hub Z40 mm
Höhe H100 mm
Spannbereich10,0 ... 100,0 mm
Raster30/40
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40 TF

Die Produktfamilie VCMC-R 130x130x100 30/40 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2021

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40 TF

VCMC-R 130x130x100 30/40
Attribut Wert
B 130 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 188 mm
L 130 mm
Z (Hub) 40 mm
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: VCMC-R 130x130x100 30/40

Der mechanische Spanner VCMC-R  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Spannteller 
  • Grundkörper aus Aluminium 
  • Dichtrahmen unten

 

Verfügbare Ersatzteile: Spannteller, Dichtrahmen, Dichtprofil