• Vakuum-Erzeuger für die Versorgung von Vakuum-Spannmitteln in der Metall- und Kunststoffbearbeitung
  • Einsatz sowohl bei der Verwendung von Kühlschmierstoffen, bei der Minimalmengenschmierung als auch bei der Trockenbearbeitung
  • Flexibler Einsatz an unterschiedlichen Maschinen durch schnelle Installation
  • Montage im Bearbeitungsraum oder außen an der Maschine
  • Optional mit Speicher zur Abscheidung und Rückführung von Kühlschmierstoff
Produkt-Highlights
  • Kompakt und schnell einsatzbereit für den flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Maschinen
  • Dank robustem Design sowohl im Bearbeitungsraum als auch außen an der Maschine einsetzbar
  • Energiesparfunktion (optional) sorgt für höchste Energieeffizienz mit über 50 % Energieeinsparung
  • Speicher (optional) für Pufferung und Flüssigkeitsabscheidung mit automatischer Rückführung in den Nebenzeiten
  • Ergonomische Arbeitsumgebung durch vollständige Umhausung. Diese sorgt für zusätzlichen Schallschutz und verhindert als Prallblech das Zerstäuben von angesaugten Flüssigkeiten in die Umgebungsluft
Pneumatische Vakuum-Erzeuger CVU
  • Druckluftanschluss mit Handschiebeventil (1) zum Ein- und Ausschalten des Vakuum-Erzeugers
  • Schlauchanschluss (2) zur Verbindung des Vakuum-Erzeugers mit Spannvorrichtung oder Speicher
  • Abnehmbare Abdeckung (3) mit Montagelöchern (4) zum Verschrauben, zur Befestigung von Magnethaltern oder Speicher (5)
  • Schlauchanschluss (6) zur gezielten Rückführung der gesammelten Kühlflüssigkeit
  • Version mit Energiesparfunktion: Optionaler Speicher (5) mit zwei Schlauchanschlüssen zur Verbindung der Spannvorrichtung (2) und des Vakuum-Erzeugers (7)
  • Vakuum-Erzeuger zum Einsatz in CNC-Maschinen zur Metallbearbeitung
  • Saugvermögen bis 8,6 m³/h
  • Evakuierungsgrad bis 85 %
  • Optional mit Energiesparregelung, Speicher oder Vakuum-Schalter zur Sicherheitsschaltung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach