Schmalz

Bestellhinweise

Das Vacuum Operation Center wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Näherungsschalter, Vakuum-Manometer, Filtereinsatz, Siebeinsatz, Öl, Quetschventil, Zubehör, Vakuum-Pumpe

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VOC-AD-S-100-A

Art-Nr.: 10.01.27.01764

Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung

Länge L940 (mm)
Breite B1000 (mm)
Höhe H2200 (mm)
Saugvermögen (max.)100 (m³/h)
Speichervolumen60 (l)
FunktionAutomatische Entleerung
Nennleistung bei 50 Hz2.7 (kW)
Spannung bei 50 Hz330-400V - Drehstrom
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 1 000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2 200  mm
L 940  mm
L1 1 000  mm
Dokumentation

Ersatzteile

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb