Abschlusssteg-Hebegerät

Anwendung / Prozessschritt

Ihr Nutzen

  • Schonendes und beschädigungsfreies Entformen von Abschlussstegen
  • Gefederte und gelenkige Saugplatten zum schonenden Aufsetzen und Anheben
  • Großer Vakuum-Speicher mit Rückschlagventil für sicheres Handhaben
  • Fernsteuerbare Schwenkfunktion zum Anpassen des Entform- und Einsetzwinkels
  • Präzises Positionieren in Blattschale oder Lager möglich
  • Hebegerät inklusive Parkfüße

Schmalz GmbH
Commerz Park West 1
4061 Pasching
Österreich

T: +43 7229 24 24 4
schmalz@schmalz.at
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Kontaktformular

Technische Daten

Traglast 0,5 t bis 1,3 t (Entformkraft berücksichtigt)
Bauteilgewicht 0,3 t bis 1,0 t
Bauteillänge bis zu 33 m                                 
Schwenkbereich ca 110° (+100° bis -10°)