Pre-Form-Hebegerät

Anwendung / Prozessschritt

Ihr Nutzen

  • Konturgetreue Handhabung von Pre-Form-Segmenten
  • Nadelgreifer ermöglichen eine energiesparende und sichere Handhabung mehrerer Lagen
  • Große Einstechtiefen durch Nadelhübe von bis zu 25 mm möglich
  • Einsparung von Belegezeiten in der Hauptform
  • Saug- und Druckseitenhandhabung möglich

Schmalz GmbH
Commerz Park West 1
4061 Pasching
Österreich

T: +43 7229 24 24 4
schmalz@schmalz.at
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Kontaktformular

Technische Daten

Traglast bis zu 1,3 t
Bauteilgewicht bis zu 1,3 t
Bauteillänge bis zu 12 m