Rotorblatt-Hebegerät

Anwendung / Prozessschritt

Ihr Nutzen

  • Zeitersparnis beim tipseitigen Entformen des Rotorblatts
  • Schonendes und beschädigungsfreies Entformen, kein Besäumen an der Form und kein Kantenschutz notwendig
  • Einfache Handhabung durch speziell auf die Rotorblattkontur angepasste Saugplatten
  • Hohe Sicherheit durch Vakuum-Speicher und zusätzliche Sicherungsgurte
  • Parkfüße zur Lagerung des Hebegeräts, optional mit Rollen zum innerbetrieblichen Transport

Schmalz GmbH
Commerz Park West 1
4061 Pasching
Österreich

T: +43 7229 24 24 4
schmalz@schmalz.at
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Kontaktformular

Technische Daten

Traglast 8 t bis 16 t (Entformkraft/-bereich berücksichtigt)
Bauteilgewicht bis zu 10 t (im Tip-Entformbereich)
Bauteillänge bis zu 85 m                                 
Länge von 3,6 m bis 7,2 m
Breite ca. 2 m