Handhabungssysteme für Reinräume und Hygienebereiche

Unsere hygienischen Vakuum-Handhabungssysteme eignen sich für den Einsatz in allen Bereichen, in denen ein erhöhtes Maß an Hygiene erforderlich ist, wie z. B. in der pharmazeutischen Industrie, in anderen Bereichen des Gesundheitswesens oder in lebensmittelverarbeitenden Prozessen. Die Vakuum-Schlauchheber und Kransysteme dieser Produktgruppe sind einfach und schnell zu reinigen, reduzieren die Möglichkeit einer Kontamination und treten nicht in Wechselwirkung mit den zu handhabenden Gütern.

Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint Hygienic
Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint Hygienic
  • Einsatz in Reinräumen
  • FDA-konforme Materialien
  • Integrierter HEPA-Filter zur Vermeidung von Kontamination
  • Bedieneinheit werkzeuglos demontierbar und maschinenwaschbar, mit zusätzlichem Führungsgriff und Hebel für einfaches Ablösen des Werkstücks
×
Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint Hygienic
Wo Güter in Reinräumen oder Hygienebereichen schnell und häufig bewegt werden, entlastet der Vakuum-Schlauchheber PalVac die Mitarbeitenden und sorgt für einen effizienten Materialfluss. Ob Säcke, Fässer, Lebensmittel oder andere Werkstücke – die intuitive und ergonomische Bedienung macht den PalVac zum idealen Helfer beim Depalettieren, Maschinenbeladen und vielen weiteren Hebeaufgaben.
Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint
Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint
  • Einsatz in Nass- und Hygienebereichen
  • FDA-konforme Materialien
  • Fest verbaute Bedieneinheit mit Greifer-Schnellwechselverschluss
  • Reinigung durch Abspritzen mit Hochdruckreiniger
×
Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint
Überall dort, wo Güter in Reinräumen oder Hygienebereichen schnell und häufig bewegt werden, entlasten hygienische Vakuum-Handhabungssysteme die Mitarbeitenden und sorgen für einen effizienten Materialfluss. GMP-gerechte Konstruktion, der Einsatz FDA- und CE-zulässiger Materialien sowie die hochwertige Oberflächenveredelung der Systeme reduzieren die Verschmutzungsgefahr und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung.
Edelstahl-Schwenkkrane PalVac
Edelstahl-Schwenkkrane PalVac
  • Ergonomischer und gesundheitsschonender Transport von Lasten aller Art am Arbeitsplatz
  • Flexible Integration durch Säulen- oder Wandmontage
  • Traglast bis 100 kg
×
Edelstahl-Schwenkkrane PalVac
Edelstahl-Kransysteme PalVac sind optimal auf den Einsatz mit PalVac Edelstahl-Schlauchheber in Reinräumen und Hygienebereichen abgestimmt. Die unterschiedlichen Ausführungen erlauben dabei den Einsatz der Krane in unterschiedlichsten Anwendungen und Umgebungen.