Schmalz

Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Direkt zu den Produkten
Aufbau
  • Vakuum-Erzeugung, Hubeinheit, Bedieneinheit, Greifer, Zuführschläuche u.v.m.
Technische Daten
  • Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
  • Vakuum-Erzeugung, Hubeinheit, Bedieneinheit, Greifer, Zuführschläuche u.v.m.

Ergebnisse filtern

Kategorie
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 113 Ergebnissen

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Art-Nr.: 11.01.42.03689

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)180x90
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/2-IG
SPB2 40 SI-55 SW150 P

Art-Nr.: 10.01.06.03227

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen

Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Höhe H47 (mm)
SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]20,0 ... 32,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SBPL 100 HV

Art-Nr.: 10.02.01.01591

Grundejektor mit höchstem Saugvermögen

Baugröße100
BauformHigh Vacuum
Saugvermögen (max.)870 (l/min)
Luftverbrauch Saugen395 (l/min)
Gewicht1.1 (kg)
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Art-Nr.: 10.02.01.01585

Schalldämpfer für Vakuumerzeuger

Verwendung KonstruktionSBPL/SCPL
Länge L102 (mm)
Breite B71 (mm)
Höhe H33 (mm)
SSB 10-16 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00001

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]10,0 ... 16,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 32-50 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00004

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]32,0 ... 50,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSD 28-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00087

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]28,0 ... 32,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
BE-50-JU-F

Art-Nr.: 11.01.43.00159

Bedieneinheit für Schlauchheber Jumbo

SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

Art-Nr.: 10.02.01.00491

Schalldämpfer für Vakuumerzeuger

Gewinde G1M42x1.5-AG
Außendurchmesser D50 (mm)
Länge L120 (mm)
Verwendung KonstruktionMehrstufenejektoren
Baugröße150

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb