Art-Nr.: 10.01.01.11693
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-AG |
Weiche Dichtlippe passt sich optimal an Werkstückunebenheiten an
Dichtlippe mit innenliegender Dichtkante dichtet optimal auf rauen und glatten Oberflächen ab
Spezielle Struktur der Saugerunterseite ermöglicht Anwendungen mit höchster Dynamik und kurzen Zykluszeiten
Integrierter Einleger erhöht die Stabilität unter harten Einsatzbedingungen
Optional mit Schmutzsieb für Einsatz in staubiger Umgebung

1 - 10 von 29 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.01.11693
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.11694
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.11695
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.11696
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.11700
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.11699
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.11689
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 70 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-AG |

Art-Nr.: 10.01.01.11690
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 70 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/4-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.12216
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 70 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4-IG |
| Typ | E |

Art-Nr.: 10.01.01.12197
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
| Baugröße | 70 |
| Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
| Materialhärte [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4-AG |
| Typ | E |