Flachsauggreifer SPFDurchmesser: 10 mm bis 60 mmWerkstoff: EDAnbindungselement modularAnwendungsbereiche anzeigen8 von 8 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)Durchmesser: 10 bis 80 mmWerkstoff: EDAnbindungselement modularAnwendungsbereiche anzeigen9 von 9 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)Durchmesser: 20 bis 50 mmWerkstoff: ED Modularer AnschlussnippelAnwendungsbereiche anzeigen6 von 6 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer SPOB1 (oval, 1,5 Falten)Abmessungen: 60 x 20 und 100 x 40 mmWerkstoff: EDAnbindungselement modularAnwendungsbereiche anzeigen2 von 2 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer PSPFAbmessungen: 33 mm bis 53 mmWerkstoff: SIAnwendungsbereiche anzeigen7 von 7 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)Durchmesser: 15 bis 50 mmWerkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)Anwendungsbereiche anzeigen13 von 13 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)Durchmesser: 30 bis 50 mmWerkstoff: SIModularer Anschlussnippel oder SteckfunktionAnwendungsbereiche anzeigen16 von 16 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)Durchmesser: 20 bis 50 mmWerkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)Anwendungsbereiche anzeigen11 von 11 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)Abmessungen: 35 x 15 bis 80 x 35 mmWerkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)Anwendungsbereiche anzeigen1 von 1 Produkten anzeigen
Sauggreifer SFF / SFB1Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 60 mmWerkstoff: SI, EPDM, HT1, NBR-ESDAnwendungsbereiche anzeigen21 von 21 Produkten anzeigen
Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten)Durchmesser: 20 und 40 mmWerkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)EinsteckfunktionAnwendungsbereiche anzeigen1 von 1 Produkten anzeigen
Balgsauger SPB3 P (3,5 Falten)Durchmesser: 30 mmWerkstoff: PVC (Einsatz im Verpackungsbereich)EinsteckfunktionAnwendungsbereiche anzeigen1 von 1 Produkten anzeigen
Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten) StrömungswiderstandDurchmesser: 20 und 40 mmWerkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)EinsteckfunktionAnwendungsbereiche anzeigen5 von 5 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer FSGA SI-HD (1,5 Falten)Durchmesser: 6 bis 25 mmWerkstoff: SI-HDLebensmittelkonformes MaterialAnwendungsbereiche anzeigen9 von 9 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer FSGA SI-MD (1,5 Falten)Durchmesser: 11 bis 33 mmWerkstoff: SI-MDMetalldetektierbares MaterialAnwendungsbereiche anzeigen11 von 11 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer FSG SI-HD (2,5 Falten)Durchmesser: 7 bis 25 mmWerkstoff: SI-HDLebensmittelkonformes MaterialAnwendungsbereiche anzeigen14 von 14 Produkten anzeigen
NEUBalgsauggreifer FSG SI-MD (2,5 Falten)Durchmesser: 9 bis 52 mmWerkstoff: SI-MDMetalldetektierbares MaterialAnwendungsbereiche anzeigen11 von 11 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer FSGCDurchmesser: 30 mm bis 60 mmWerkstoff: NBRAnwendungsbereiche anzeigen8 von 8 Produkten anzeigen
Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)Durchmesser: 13 bis 22 mmWerkstoff: PVC (Einsatz im Lebensmittelbereich)Anwendungsbereiche anzeigen3 von 3 Produkten anzeigen
Balgsauger FG PVC (2,5 Falten)Durchmesser: 18 bis 50 mmWerkstoff: PVC (Einsatz im Lebensmittelbereich)Anwendungsbereiche anzeigen1 von 1 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer FSDCAbmessungen: 40 mm Werkstoff: SI-HD, SI-MDAnwendungsbereiche anzeigen2 von 2 Produkten anzeigen
Flachsauggreifer PFYN VU1Durchmesser: 15 bis 95 mm Werkstoff: VU1Anschlussnippel gestecktAnwendungsbereiche anzeigen7 von 7 Produkten anzeigen
Pralinensauger SPGDurchmesser: 33 mmWerkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)Anwendungsbereiche anzeigen1 von 1 Produkten anzeigen
NEUBin-Picking-Sauggreifer SVEDurchmesser: 33 mm und 53 mmWerkstoff: PU, SI-MD (Einsatz im Lebensmittelbereich)Anwendungsbereiche anzeigen3 von 3 Produkten anzeigen
Eiersauger FG X, FGA X, FGB XDurchmesser: 30 bis 35 mmWerkstoffe: NK und SIAnwendungsbereiche anzeigen1 von 1 Produkten anzeigen
Balgsauggreifer FSGB-R (rechteckig)Abmessungen: 52 x 25 bis 60 x 29 mm Werkstoff: NBR, SIAnschlussplatte geschraubtAnwendungsbereiche anzeigen3 von 3 Produkten anzeigen
Schmalz Testset - Sauggreifer für die VerpackungsindustrieInhalt: Über 80 Vakuum-Sauggreifer in verschiedenen Geometrien und Werkstoffen; drei Vakuum-Ejektoren; ein Vakuum-Manometer sowie ein Vakuum-SchlauchAufbewahrung: praktischer KunststoffkofferAnwendungsbereiche anzeigenKategorie anzeigen