Leichtbau-Lagengreifer ZLW

max. 20 kg
max. 850 x 650 mm

Anwendung

Lagengreifsystem für automatisierte EOL-Palettierprozesse mit Leichtbaurobotern
Zuführung von Werkstücklagen in die Produktion
Pick-and-Place im Produktionsprozess
Handhabung verschiedenster Werkstücke wie Pakete, Verpackungen, Pouches, Gläser, Dosen und Eimer
Geringes Greifergewicht
Erhöhte Prozesseffizienz und reduzierte Anschaffungskosten durch Einsatz von Robotern mit geringerer Traglast
Variable Greiffläche
Werkstücklagenbasierte Konstruktion des Greifers
Hohe Energieeffizienz
Minimierte Leistung der Vakuum-Erzeugung durch werkstückoptimierte Auslegung des Saugrasters
Anschlussfertige Palettierlösung
Optimal abgestimmtes Greifsystem inkl. Vakuum-Erzeugung und ansteuerbaren Ventilen
  • Starrer Flansch (1) zur Anbindung an gängige Roboter und Portale
  • Optional: Gefederter Flansch zum Ausgleich von Höhenunterschieden in der Werkstücklage (2)
  • Entlüftungsventil (3) zum Schutz des Greifers vor Überdruck
  • Greifer mit Dichtelement aus Stecksaugern (4) oder Dichtschaum (5)

Bestellschlüssel

ZLW - RD - 850 x 650 - O20KS - 40 T
Kurzbezeichnung
Code Typ
ZLW Leichtbau-Lagengreifer ZLW

 

Flansch
Code Typ
RD Starr
FL Gefedert

 

Abmessungen
Code LxB in mm
450x350 450x350
650x450 650x450
850x650 850x650

 

Dichtelement
Code Höhe / Durchmesser in mm
O10KS Dichtschaum (H = 10)*
O20KS Dichtschaum (H = 20)**
O10ZS Dichtschaum (H = 10)*
O20ZS Dichtschaum (H = 20)**
SPB2 40 SI Sauggreifer (∅ = 40)***

 

*Kegelförmiger universell einsetzbarer Standard-Dichtschaum
**Zylinderförmiger universell einsetzbarer Standard-Dichtschaum
***Steckbare Balgsauger aus Silikon
 

 

Raster
Code Abstand der Saugstellen in mm
20T 20
40T 40
50T 50
55T 55

 

Abmessungen Greifer 850 x 650 mm 650 x 450 mm 450 x 350 mm
Referenz 1/2 Europalette 1/4 Europalette 1/8 Europalette
  Dichtplatte Sauggreifer Dichtplatte Sauggreifer Dichtplatte Sauggreifer
Greifergewicht (kg) 9,0 11,2 5,1 6,5 3 3,9

 

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Komplettes Greifsystem aus einer Hand

Gerne bieten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen spezifiziertes Komplettsystem mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten an.