Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 4 mm |
Innendurchmesser d | 2,7 mm |
Länge max. | 50 m |
Material Schlauch | PA |
Verlegeradius min. | 30 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 20,00 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 2,70 mm |
D | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 4-2.7 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 20,00 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Verlegeradius min. | 30 mm |
Länge max. | 50 m |
Gewicht/Meter | 7,30 g/m |
Gewicht/Meter | 0,01 kg/m |
Material Schlauch | PA |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 4-2.7 PA MI-TR
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle