Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung

SaugeranschlussG3/8"-AG
VakuumanschlussG1/8"-IG
Federweg Z45 mm
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert anti-block
FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 138,80 mm
H2 55,30 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Hub) 45 mm
Attribut Wert
Bauform Befestigungselemente verdrehgesichert anti-block
Federrate 0,45 N/mm
Federvorspannung 3,52 N
Federkraft Hubmitte 13,71 N
Vertikalbelastung 2400 N
Horizontalbelastung 466 N
Gewicht 256 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTE-HDB

Bestellhinweise: FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB

Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.