Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung

SaugeranschlussG1/4"-AG
VakuumanschlussG1/8"-IG
Federweg Z120 mm
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert anti-block
FSTE-HDB G1/4-AG 120 VG-AB
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 238,30 mm
H2 129,80 mm
LG1 12 mm
LG2 8,50 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Hub) 120 mm
Attribut Wert
Bauform Befestigungselemente verdrehgesichert anti-block
Federrate 0,23 N/mm
Federvorspannung 10,37 N
Federkraft Hubmitte 24,29 N
Vertikalbelastung 2400 N
Horizontalbelastung 290 N
Gewicht 345 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTE-HDB

Bestellhinweise: FSTE-HDB G1/4-AG 120 VG-AB

Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.